- IO-Link-modules
- Applicaties
Applicaties en productoverzicht
Ontdek hoe u van ifm IO-Link-modules kunt profiteren.
Industriële automatisering![]() |
Hygiëne- en levensmiddelenbereik![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitale ingangen | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Digitale uitgangen | Digitale ingangen | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Digitale uitgangen | ||
M12-modules Standard Line |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
M12-modules Basic Line |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
M8-modules Basic Line |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Standard Line (voor industriële automatisering)
Mechanische kenmerken:
- Goed bestand tegen olie, vet en koelsmeermiddelen
- Goede bestendigheid tegen UV-straling
- Hoge beschermingsgraad IP 67
- ifm ecolink-technologie
- Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid
- Hoge omgevingstemperatuur
Elektronische/functionele kenmerken:
- Registratie van digitale sensorinformatie
- Besturing van digitale actuatoren
- Vermogensbegrenzing tot 3,6 A per module
- Verbeterde diagnosemogelijkheden
Basic Line (voor industriële automatisering)
Mechanische kenmerken:
- Goed bestand tegen olie, vet en koelsmeermiddelen
- Goede bestendigheid tegen UV-straling
- Hoge beschermingsgraad IP 67
- ifm ecolink-technologie
- Leverbaar voor M8- en M12-stekkerverbindingen
Elektronische/functionele prestatiekenmerken:
- Registratie van digitale sensorinformatie
- Elementaire statusdiagnose van de sensoren
Standard Line (voor hygiënische toepassingen)
Mechanische kenmerken:
- Goede bestendigheid tegen reinigings- en desinfectiemiddelen in de levensmiddelenindustrie
- Corrosiebestendig met roestvaststalen moeren
- Optimale afdichting zonder momentsleutels
- Hoge beschermingsgraad IP 69K
- ifm ecolink-technologie
- Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid
- Hoge omgevingstemperatuur
Elektronische/functionele kenmerken:
- Registratie van digitale sensorinformatie
- Besturing van digitale actuatoren
- Vermogensbegrenzing tot 3,6 A per module
- Verbeterde diagnosemogelijkheden