• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Stromingssensoren
  2. Selectie op basis van medium
  3. Gassen

Meting van gasvormige media

Aanwijzingen:
zeer goed geschikt

goed geschikt

geschikt

ongeschikt
 
aanwezig

niet aanwezig
  beperkt geschikt - neem in dat geval contact op met het ifm-team via +32 2 481 0220
  Calorimetrisch
inline-sensoren
Calorimetrisch
insteeksensoren
  Productdetails Productdetails

Meetprincipe

calorimetrisch

calorimetrisch

Nauwkeurigheid

Drukverlies

Richtingsherkenning

Hoeveelheidstelling (totalisator)

Media:    

niet geleidbare media

laag geconcentreerde
chemische vloeistoffen
bijv. natronloog < 5%

Bestand tegen    

Temperatuurschommelingen

viscositeitsveranderingen

luchtaandeel

deeltjes

drukstoten

aanhechting

trillingen

Montage    

Geen inlaatafstand nodig

calorimetrisch inline-sensoren Bijzonderheden



Meetprincipe:

Productseries

  • SD-serie

Meetbereik

  • 0,2...200 l/min

Leidingdiameter

  • 1/2"...1 1/2"

Mediumtemperatuur

  • -10...100°C

Drukbestendigheid

  • 40 bar

Voorwaarde:

  • inachtneming van inlaat- en uitlaatafstanden
  • Temperatuurgeleidend medium
  • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Scheepsautomatisering
  • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

  • Hoge meetnauwkeurigheid
  • Hoge meetdynamiek
  • Gering drukverlies

Proceswaarden:

  • totale hoeveelheidsmeting/totalisator
  • Doorstroming
  • Temperatuur
  • Druk
  • Apparaatstatus/diagnose

calorimetisch insteeksensoren

Bijzonderheden


Meetprincipe:

Productseries

  • SI-, SA- en SF-serie

Nominale binnendiameter

  • DN onafhankelijk

Meetbereik

  • vloeibaar 0,04...3 m/s
  • gas 0,6 ...100 m/s

Nauwkeurigheid

  • vloeibaar ± (7% MW + 2% MEW)
  • gas ± (10% MW + 2% MEW)

Mediumtemperatuur

  • -20...90°C

Drukbestendigheid

  • maximaal 300 bar

Voorwaarde:

  • inachtneming van inlaat- & uitlaatafstanden
  • Temperatuurgeleidend medium
  • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Waterindustrie
  • Scheepsautomatisering
  • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

  • Onafhankelijk van nominale leidingbinnendiameters
  • Gevarieerde materiaalkeuze voor onderdelen die met media in aanraking komen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling

Proceswaarden :

  • Punctuele stromingssnelheid
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
  • Berekende doorstroming

Productplatforms - stromingssensoren/doorstromingssensoren