You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Stromingssensoren
  2. Selectie op basis van medium
  3. Glycol

Meting van glycolhoudende media - max. 35%

Aanwijzingen:
zeer goed geschikt

goed geschikt

geschikt

ongeschikt
 
aanwezig

niet aanwezig
beperkt geschikt - neem in dat geval contact op met het ifm-team via +32 2 588 88 33
  Magnetisch inductief Ultrasoon Mechatronisch Calorimetrisch
insteeksensoren
  Productdetails Productdetails Productdetails Productdetails

Meetprincipe

Magnetisch inductief

Ultrasoon

mechatronisch

calorimetrisch

Nauwkeurigheid

Drukverlies

Richtingsherkenning

Hoeveelheidstelling (totalisator)

Media:        

niet geleidbare media

laag geconcentreerde
chemische vloeistoffen
bijv. natronloog < 5%

Bestand tegen        

Temperatuurschommelingen

viscositeitsveranderingen

luchtaandeel

deeltjes

drukstoten

aanhechting

trillingen

Montage        

Geen inlaatafstand nodig

Magnetisch inductief Bijzonderheden

Meetprincipe:

Productseries

  • SM-serie

Nominale binnendiameter (DNxx)

  • DN6...DN50

Meetbereik

  • 0,005...900 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± (0,8% MW [gemiddelde] + 0,2% MEW [meet eind waarde])

Mediumtemperatuur

  • -20...90°C

Drukbestendigheid

  • 16 bar

 

Voorwaarde:

  • Geleidbaarheid > 20 µS/cm

Branches:

  • Levensmiddelenindustrie
  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Mobiele machines en voertuigen
  • Water en afvalwater
  • Scheepsautomatisering

Highlights:

  • geen inlaat- en uitlaattraject nodig
  • gering drukverlies
  • Instelhulp dankzij tekstdisplay
  • Doorstroomrichtingsherkenning/-meting
  • Werking-LED

Proceswaarden:

  • totale hoeveelheidsmeting/totalisator
  • Doorstroming
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
Ultrasoon Bijzonderheden



Meetprincipe:

Productserie:

  • SU-serie

Nominale binnendiameter (DNxx)

  • DN15...DN50

Meetbereik

  • 0,5...1000 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± (1% MW [gemiddelde] + 0,5% MEW [meet eind waarde])

Mediumtemperatuur

  • -20…100 °C

Drukbestendigheid

  • 100 bar

Voorwaarde:

  • Geen viscositeitsverandering
  • Inachtneming van inlet- en outlet-afstanden

Branches:

  • Levensmiddelenindustrie
  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Mobiele machines en voertuigen
  • Water en afvalwater

Highlights:

  • Doorlopende rvs meetbuis zonder inwendige
    verstorende obstructies, bewegende delen of dichtingen
  • Acyclische uitgifte van signaalsterkte als indicator
    voor applicatieveranderingen
  • Menugestuurde inbedrijfstelling
  • Gering drukverlies
  • Werking-LED

Proceswaarden:

  • Totale hoeveelheidsmeting/totalisator
  • Doorstroming
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
mechatronisch Bijzonderheden



Meetprincipe:

Productserie:

  • SB-serie

Nominale binnendiameter

  • DN15...DN40

Meetbereik

  • 0,2...200 l/min

Nauwkeurigheid

  • ± (4% MW [gemiddelde] + 1% MEW [meet eind waarde])

Mediumtemperatuur

  • -10...180°C

Drukbestendigheid

  • maximaal 200 bar

Voorwaarde:

  • Geen deeltjes > 200 µm in het medium
  • Geen sterke magnetisch velden in de onmiddellijke nabijheid

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Mobiele machines en voertuigen
  • Verpakkingsindustrie

Highlights:

  • Geen inlaat- & uitlaatafstanden
  • Snelste reactietijd > 1ms
  • Temperatuurbestendig tot 180°C
  • Drukbestendig tot 200bar
  • Temperatuur-/viscositeitscompensatie bij olie

Proceswaarden:

  • Doorstroming
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose

calorimetisch insteeksensoren

Bijzonderheden


Meetprincipe:

Productseries

  • SI-, SA- en SF-serie

Nominale binnendiameter

  • DN onafhankelijk

Meetbereik

  • vloeibaar 0,04...3 m/s
  • gas 0,6 ...100 m/s

Nauwkeurigheid

  • vloeibaar ± (7% MW + 2% MEW)
  • gas ± (10% MW + 2% MEW)

Mediumtemperatuur

  • -20...90°C

Drukbestendigheid

  • maximaal 300 bar

Voorwaarde:

  • inachtneming van inlaat- & uitlaatafstanden
  • Temperatuurgeleidend medium
  • Temperatuursprongen voorkomen

Branches:

  • Automobielindustrie
  • Robotica en automatisering
  • Waterindustrie
  • Scheepsautomatisering
  • Levensmiddelenindustrie

Highlights:

  • Onafhankelijk van nominale leidingbinnendiameters
  • Gevarieerde materiaalkeuze voor onderdelen die met media in aanraking komen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling

Proceswaarden :

  • Punctuele stromingssnelheid
  • Temperatuur
  • Apparaatstatus/diagnose
  • Berekende doorstroming

Productplatforms - stromingssensoren/doorstromingssensoren