You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Ultrasone sensoren
  2. Productfamilie
  3. Grote bereiken

Hoge meetbereiken tot 8 meter

Ultrasone sensoren van ifm in de M30-bouwvorm worden gekenmerkt door een tastbereik tot 8 meter. Daardoor zijn deze sensoren ook geschikt voor de detectie van objecten op grote afstanden of voor de continue bewaking van niveaus, bijv. stortgoed of vloeistoffen. Dankzij IO-Link kan de breedte van de geluidskegel individueel worden ingesteld en aangepast aan de applicatie. Ongewenste weerkaatsingen aan de binnenzijde van de tank worden zo verhinderd.

Hoofdkenmerken:

  • Bouwvorm M30
  • Grote meetbereiken tot 8 m
  • Door de trillende geluidsomvormer kan vuil minder goed aanhechten
  • Digitale of analoge verzending van de meetwaarde
  • Contactloze en continue afstandsmeting

Meerwaarde door IO-Link:

  • Instelbare geluidskegel voor aanpassing aan de applicatie
  • Eenvoudige parametrering
  • Meetwaardeoverdracht tot op de millimeter nauwkeurig
  • Diagnosemogelijkheden: bijv. bedrijfsurenteller en echokwaliteit

Product kiezen

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.