You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

De draadloze weg naar Industrie 4.0

Nog nooit was het zo belangrijk om relevante data vast te leggen en inzichtelijk te maken. Alleen met een optimaal inzicht in de machines, installaties en aggregaten kunt u de juiste beslissingen nemen voor uw onderhoudsschema’s, productiesturing en optimalisatie maatregelen. Met de draadloze communicatie via Bluetooth-mesh bespaart u kostbare tijd bij de aansluiting en integratie ervan.

Mogelijkheden met Bluetooth-mesh

Met Bluetooth-mesh zijn installaties achteraf uit te voeren om een stap richting Industrie 4.0 te realiseren en zo een alternatieve communicatiemethode wordt geboden. En dat zonder enige extra bekabeling en zonder ingreep in de besturing.
Tot 50 apparaten te integreren
In een Bluetooth-mesh-systeem kunnen tot 50 IO-Link-apparaten worden geïntegreerd. Op die manier kunt u het systeem voor uw applicaties ook achteraf fine-tunen.
Sensordata in de IIoT omgeving verwerken en inzichtelijk maken
De sensordata kan met Bluetooth-mesh op eenvoudige wijze worden uitgelezen (MQTT/JSON) en in een IIoT-toepassing worden verwerkt. Met name ons IIoT-platform moneo is hiervoor uitstekend geschikt. De integratie gebeurt op een eenvoudige en snelle manier zonder code – plug&work.
Gegevensbeveiliging
Een wachtwoordbeveiliging staat garant voor de veiligheid van uw gegevens.
  1. Sensoren en actuatoren
  2. Bluetooth-mesh-adapter
  3. PLC (optioneel, bestaande bedrading blijft bestaan)
  4. Bluetooth-mesh-basisstation
  5. IIoT-toepassingen

Componenten van het Bluetooth-mesh-systeem

Het Bluetooth-mesh-systeem bestaat uit maximaal 50 Bluetooth-adapters die gekoppeld kunnen worden aan een basisstation. De adapters worden gekoppeld aan IO-Link-sensoren (fabrikantonafhankelijk) en versturen de procesgegevens via Bluetooth naar het basisstation. Bevindt die zich buiten het bereik van een adapter, treden een of meerdere adapters op als tussenstations en geven de informatie door. De basis zelf geeft de sensorgegevens via de ifm IoT-Core en MQTT/JSON door aan de achterliggende IIoT-systemen.

Dat kan bijvoorbeeld het IIoT-platform ifm moneo zijn. Daar kunt u het basisstation heel eenvoudig met enkele muisklikken integreren en de binnenkomende data opslaan, analyseren en verwerken. Daarnaast beschikt u over maximale flexibiliteit en kunt u het systeem naar wens schalen.

Niet vergeten: de voorbewerkte data kan vanuit moneo met navenante connectors naar cloudsystemen of via MQTT en OPC UA worden doorgegeven.

Goed om te weten: bij een retrofit wordt het SIO-signaal van de sensor ongewijzigd aan de besturing doorgegeven.

Bluetooth-mesh integreren

Use cases

Met behulp van retrofit snel een efficiënte energiebewaking

In de productie van verzorgingsproducten gebruikt een klant ifm-stromingssensoren van het type SD bij verschillende installatieonderdelen om het persluchtverbruik te registreren. De aansluitende verwerking helpt hem bij het vroegtijdig vaststellen van lekkages of slijtage van de compressor, het treffen van maatregelen en daarmee geld te besparen.

Voor de integratie van de wijdverspreide sensoren achteraf in het IIoT is het Bluetooth-mesh-systeem toegepast. Zo zijn de benodigde werkzaamheden voor de retrofit enorm verlaagd worden: in plaats van sensoren over lange kabeltrajecten (meer dan 30 meter) te verbinden met het IT-niveau, hoeft de klant enkel de Bluetooth-adapters aan te sluiten op de IO-Link-sensoren en de adapters te koppelen met het basisstation. Dit basisstation verstuurt de data voor verdere analyse naar het IIoT-platform moneo, voordat de resultaten aan het energiemanagementsysteem worden doorgegeven.

De conditie van de installatie in één oogopslag bekijken

Om continu de toestand van grotere ventilatoren te bewaken, registreert een klant uit de automobielbranche de trillingswaarden en het temperatuurverloop met behulp van ifm-sensoren. Beide meetwaarden dienen als basis voor betrouwbare voorspellingen over de onderhoudsbehoefte van de ventilatoren. Hiervoor worden de gegevens in het IIoT-platform moneo van ifm verwerkt. Met behulp van de daarmee verkregen informatie kunnen op handen zijnde schades vroegtijdig worden herkend en uitvallen worden voorkomen. Bovendien kunnen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden dusdanig worden gepland, dat stilstanden van de installatie tot een minimum worden beperkt.

Het Bluetooth-mesh-systeem wordt toegepast voor het aansluiten van de sensoren op het IIoT-niveau. Dankzij de geringe werkzaamheden is de klant in staat dit zelf te implementeren. Langdurige stilstanden, intensieve bekabelingswerkzaamheden en verdere kosten voor externe dienstverleners worden vermeden.

Bluetooth-mesh voor tijdelijke een eenvoudige monitoring

Een klant uit de levensmiddelenindustrie wilde flexibel en tijdelijk de ontlading van separatoren en de daaraan verbonden drukpieken registreren en digitaal verwerken. De oplossing moest navenant eenvoudig en snel realiseerbaar zijn om de wisselende meetpunten moeiteloos gedurende de duur van de gegevensinzameling te kunnen verbinden met het IIoT-niveau.

Het gebruik van Bluetooth-mesh voldoet in elk opzicht aan de voorwaarden van de klant. De Bluetooth-adapter kan flexibel op het gewenste meetpunt worden geschroefd en meteen kunnen de proceswaarden via MQTT/JSON in de IIoT-toepassing worden gebracht en omgezet worden in informatie. De werkzaamheden voor een compleet nieuwe bekabeling komen te vervallen.

Nadat de klant eerste positieve ervaringen kon opdoen en zich kon overtuigen van de meerwaarde van de digitale, draadloze dataregistratie, moet het systeem nu worden uitgebreid met extra meetpunten. Deze zullen dan permanent hun gegevens via Bluetooth-mesh naar het IIoT-niveau versturen.

Goede redenen voor Industrie 4.0

Wanneer is Bluetooth-mesh het juiste systeem?

Bluetooth-mesh is het juiste systeem wanneer u uw bestaande installatie, voorzien van IO-Link-sensoren, wilt uitbreiden en de voordelen van Industrie 4.0 wilt benutten. Dat betekent concreet het registreren van procesgegevens, de verwerking ervan in het IT-niveau en het daaruit verkrijgen van relevante informatie voor de procesoptimalisatie. Dankzij de gebruikte Bluetooth-technologie kan dat gebeuren zonder extra bekabeling en zonder ingreep in de communicatie tussen sensor en besturing.

FAQ

moneo blue: De app

De app voor mobiele parametrering en diagnose van IO-Link apparaten in de productie