- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo blue
moneo blue: de app voor mobiele parametrering en diagnose van IO-Link apparaten in de productie
De oplossing bestaande uit een Bluetooth-adapter en een app voor de smartphone of tablet
Terwijl u door de productie loopt, controleert u eenvoudig de status van de sensoren en kunt u indien nodig de sensoren en ifm IO-Link-masters parametreren of procesgegevens registreren. Deze functionaliteit wordt geboden door de gratis app moneo blue in combinatie met de ifm Bluetooth-adapter (EIO330) voor ifm IO-Link masters.
De proceswaarden en parameters van IO-Link apparaten, ongeacht van welke fabrikant, worden eenvoudig ingesteld en de procesgegevens worden weergegeven via de tabel- of diagramweergave. De ifm klep- (MVQ), temperatuur- (TCC/TN2105), niveau- (LR2050/ LR2750), radar- (LW2720) en vibratiesensoren (VVB) worden ingesteld met behulp van een aangepaste wizard en grafisch weergegeven, aangepast aan het apparaat.
De met de Bluetooth-adapter geregistreerde data kan voor een nadere analyse via de app , als zip-bestand worden verstuurd en bijvoorbeeld in een tabelberekening worden bekeken. Bij de eerste stap voor de inbedrijfstelling is alleen maar een kort bezoek aan de App-Stores van Apple of Android nodig.
moneo blue – de app voor de Bluetooth-adapter EIO330
- Informatief en efficiënt:mobiel proceswaarden en events checken van alle IO-Link apparaten die zijn aangesloten op een ifmmaster en sensoren parametreren met behulp van een gratis app (iOS en Android).
- Eenvoudig:grafisch ondersteunde parametrering voor tal van sensoren.