Прецизен лазер за откриване на малки предмети
Бариерен тип, светлоотражателен или дифузен сензор за отразяване със затихване на фона в изпитан O6 корпус с функционалност IO-Link
- Цялата гама лазерни сензори е в стандартизиран 1” корпус
- Стойността на разстоянието до обекта може да бъде осигурена чрез IO-Link
- Прецизна настройка чрез бутони за обучение или IO-Link
- Универсално светло петно за надеждно и точно откриване
- Постоянно лазерно подравняване във всички устройства
Прецизен лазер за откриване на малки предмети
Новият O6 с клас на лазерна защита 1 позволява надеждно откриване на малки предмети, там където конвенционалните сензори с червена светлина не достигат. Едно от неговите акценти е, че функцията IO-Link е стандартна характеристика.
IO-Link отваря напълно нови перспективи
Подобно на аналоговите сензори, стойността на разстоянието в мм за обекта може да бъде осигурена чрез IO-Link. Това превръща двумерния дифузен лазерен сензор в точна система за измерване на разстоянието. Новите възможности за монтаж включват следене на дължина и височина. Освен това са възможни инспекционни задачи като откриване на наличието на части или правилното им инсталиране посредством точното откриване на разстоянието. Сензорът разполага с надежден диапазон от 100 мм, дори при обекти с различни цветове. С IO-Link потребителят вече е добре подготвен за Industry 4.0.