• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Максимална безопасност: Изцяло метален индуктивен сензор за екстремни условия

Изцяло металните индуктивни сензори са разработени, за да осигурят максимална надеждност и устойчивост при взискателни условия. Като безотказен сензор, той осигурява защита и безопасност в критични приложения.
Благодарение на обвивката си от неръждаема стомана, сензорът е изключително устойчив и може да издържи и на най-неблагоприятните условия на околната среда.
Независимо дали става въпрос за екстремни температури, интензивни процеси на почистване или използване в тежки индустриални среди - безотказният, изцяло метален сензор, работи надеждно по всяко време.

Предимства на продукта

Безпрецедентна безопасност

Благодарение на своя TÜV сертификат, сензорът предлага максимална надеждност във взискателни среди.

Здрав отвън, безопасен отвътре

Корпусът от неръждаема стомана 316L прави сензора много здрав и устойчив на тежки условия на околната среда.

Топлина? Студ? Няма проблем!

Благодарение на стоманената си броня, сензорът може да се използва в температурни диапазони от -40 до 100 °C.

Почистване без проникване на влага

Сензорът е устойчив на почистващи препарати и влага. Това го прави идеален за използване в хигиенни приложения.

Приложения

Мониторинг на шахти в хранително-вкусовата промишленост

Задача
Сензорът следи капака, за да гарантира, че резервоарът остава затворен по време на процеса. Процесът не трябва да се стартира, ако капакът е отворен или в резервоара има хора.

Предизвикателства

  • Интензивни процеси на почистване
  • Устойчивост на вода, химикали и високи температури

Предимства

  • Изцяло металният корпус от неръждаема стомана издържа на агресивни почистващи препарати.
  • Безопасните изходи осигуряват надеждно разпознаване на позицията на капака на резервоара.

Мониторинг на опорите на мобилни машини

Задача
За да се осигури безопасна работна зона, сензорът проверява дали опорите са правилно разгънати.

Предизвикателства

  • Надеждност при тежки условия на работа
  • Влияния като смазочни материали, масла, вибрации и температурни колебания

Предимства

  • Изцяло металната втулка от неръждаема стомана предлага надеждна защита срещу множество влияния на околната среда, включително агресивни вещества като пътна сол.
  • Безопасните изходни сигнали от сензора означават, че определянето на позицията може да се оценява по ясен и недвусмислен начин.

Наблюдение на порти и врати в хладилни складове

Задача
За да се осигури безпроблемно движение на AGV, вратите на хладилните складове трябва винаги да са добре затворени. Когато вратите са отворени за персонала по поддръжката, движението на AGV трябва да бъде спряно незабавно, за да се гарантира безопасността.

Предизвикателства

  • Екстремни температури
  • Ясно изразени температурни колебания

Предимства

  • Здравият, изцяло метален сензор, издържа на изключително ниски температури.
  • Надеждно наблюдение на вратите благодарение на изходните сигнали за безопасност

Системна връзка

ЧЗВ

Продукти