You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to:United States
  1. Сензори за вибрации
  2. Диагностична електроника и сензори за ускорение
  3. Интегриране

Интегриране на диагностичната електроника

Съществуват няколко начина за интегриране на диагностичната електроника и сензорите за ускорение , както и за обединяване на събраните данни , за да се предоставят на други свързани системи.

Софтуерът за настройка на параметри VES ще ви помогне при задаването на параметри, наблюдението и анализа на диагностичната електроника. IIoT платформата moneo на ifm може да се използва за цялостен мониторинг на инсталации. Научете повече!

VSE OPC UA сървър

С помощта на сървъра VSE OPC UA можете лесно да прехвърляте данните от диагностичната електроника към IT нивото без задълбочени познания по програмиране. Това прави информацията за анализа на вибрациите достъпна за софтуерно базирано контролиране на инсталацията и оптимизиране на процесите в системи от по-високо ниво. За обработката на данни е необходим отделен клиент.

Софтуерът за въвеждане на параметри VES004

Диагностичната електроника VSE се конфигурира с безплатния софтуерен инструмент VES004:

  • конфигуриране на мрежата и сигурността
  • конфигурация на входа и изхода
  • параметризиране на измервателната задача / обект
  • картографиране на fieldbus обекти
  • четене на необработени и исторически данни

VES004 включва и функции за наблюдение и анализ за целево конфигуриране и анализ на основните причини:

  • мониторинг на обекти
  • спектрален анализ
  • анализ на кривата на обвивката
  • анализ на времевата област
  • експортиране на данни

Пакет за асистенция при приложения( APA)

Application Package Assistant е безплатен софтуер , който обединява стандартните функции на софтуера за задаване на параметри VES004 и диагностичната електроника VSE и може да се използва от сервизния персонал като мащабируемо решение.

Настройване на диагностичната електроника VSExxx за приложни решения:

  1. Зареждане на файла с набор от параметри в диагностичната електроника
  2. Тестване на сигналите на сензорите, свързани към диагностичната електроника
  3. Конфигуриране на прагове и поведение на алармата
  4. Създаване на служебен файл за целите на анализа и обслужването.

Инструментът APA може да бъде изтеглен от раздела за изтегляне на устройствата VSE.

moneo RTM

Чрез своята IIoT платформа moneo, особено с moneo RTM, ifm предлага готов за използване и мощен софтуер за мониторинг на състоянието. moneo RTM може да се използва за внедряване на напълно персонализирани информационни табла за цялостно наблюдение на инсталацията и представяне на всички важни данни за процеса.

При възникване на повреда се изпраща предупредително съобщение директно на потребителя. Това дава възможност за бързо реагиране и избягване на възможен пълен отказ. С помощта на добавката за разширен анализ на вибрациите RTM Advanced Vibration Analysis, записите на необработени данни от сензора VSE, активирани от moneo RTM, могат да се визуализират във временната област и по този начин да се извърши диагностика на първопричината за повредата .

Запознайте се с диагностичната електроника VSE и платформата moneo IIoT в този пример за приложение на декантер.

edgeDevices от ifm

Искате ли безпроблемно да прехвърляте данни за състоянието от диагностична електроника VSE към всяка инфраструктура IIoT? Обменът на данни трябва да работи с облачна или локална платформа? Нашите устройства IIoT edgeDevices могат да правят всичко.