- Ползи от IO-Link
- Интегриране на системата
- Свързване с PLC
Интегриране на контролер със стартови пакети за PLC
Стартови пакети за PLC
Използвайте нашите стартови пакети за настройка на системите IO-Link в комбинация с индустриални контролери от различни производители.
Изтеглете безплатно следното съдържание:
- Ръководство за настройка, за бързо интегриране в индустриални мрежи
(PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP и AS-i) - Примерни програми и функционални блокове (Step7, TIA, RS Logix)
- Четене и запис на циклични технологични данни
- Изпълнение на нециклични команди
- Файлове за описание на устройство (GSDML, ESI, EDS)
- Инструкции за експлоатация
Сензорите IO-Link предлагат множество функции. За да бъдат използвани практически, те трябва да се прилагат индивидуално в PLC. В момента това е свързано с голяма загуба на време и разходи, особено при внедряването на потребителски интерфейси. ifm предоставя готови примери за програмиране и приложения. Значително са улеснени конфигурирането и настройката, и се избягват грешки.