• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Капацитивни сензори по приложение
  2. Продуктови иновации

Капацитивни сензори за допир, създадени да издържат

Сензорите за допир се използват в широк спектър от приложения, от отваряне или затваряне на врати до рестартиране на системи след спиране. Новите сензори за допир Eternity правят работата с инсталациите и машините още по-лесна благодарение на техните разнообразни функции:

  • RGB светодиодите на сензорите за допир предоставят информация за състоянието на инсталацията. До пет цвята могат лесно да бъдат дефинирани чрез IO-Link.
  • Новата серия KTE сензори за допир се допълва от сигнални лампи KTV в същия дизайн, предоставяйки на потребителя единен потребителски интерфейс.
  • Благодарение на прецизната им функция за откриване на пръсти, сензорите за допир се управляват интуитивно само с леко докосване, подобрявайки ергономичността на работното място.
  • Чувствителността на сензорите може да се регулира спрямо условията на околната среда, което позволява ефективно потискане на пръски вода или отлагания.

Капацитивният сензор за допир в детайли

Предимства на продуктите на KTE и KTV

Специално проектирана гайка за лесен ръчен монтаж
Специално разработеният дизайн на короната позволява здраво затягане на гайката с ръка или пръсти дори в ограничени пространства.

Потискане на отлагания или пръски вода
Чувствителността на сензорната повърхност може да се регулира спрямо условията на околната среда, за да се предотвратят отлагания или пръски вода от задействане на неправилни операции на превключване.

Настройка на чувствителността, специфична за приложението
Сензорът може да бъде конфигуриран за работа с или без ръкавици.

Ергономична работа
Капацитивната функция за разпознаване на пръстите позволява задействане без сила или натиск. Сензорът може да се управлява само с леко докосване на пръста, което облекчава тежестта върху пръстите и китките.

Настройваеми за всяко приложение
Регулируемите цветове на сензорите и лампите и сменяемите символни дискове предлагат максимална гъвкавост и позволяват недвусмислено задаване на функцията на сензора във всяко приложение.

Лесно почистване
Сензорите се почистват лесно благодарение на гладката им повърхност. Осигурявайки превключване без износване и херметически затворен корпус, те са създадени за дълготрайна употреба.

Един сензор за всички приложения!
Сензорите могат да бъдат настроени като превключватели, бутони или фиксиращи превключватели.

Ръчно управление на сензорите за допир


Контрол на цифровите входове като анимация с възможност за кликване

Анимацията показва как цифровите входове на KTE сензорите за допир могат да се управляват без IO-Link, като се използват например Y кабелите EVC847 и EVC848:
Щракването върху сензора за допир 2 и 3 настройва изхода им да контролира промяна на цвета на сензора за допир 1. Кликването върху „Master sensor“ 1 презаписва сигналите, налични на входовете.

Системно свързване на сензорите за допир

Често задавани въпроси относно капацитивните сензори за допир

Продукти