Един диапазон на засичане за всички метали
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Индуктивните сензори Kplus имат един стандартизиран диапазон на регистриране за всички видове метал. Докато конвенционалните сензори значително намаляват диапазона на регистриране при различни метали, сензорите Kplus имат дори постоянен диапазон на регистриране за откриване на алуминий. Техните компактни размери означават, че те ще се поберат дори там, където мястото е от първостепенно значение. Сензорната технология, устойчива на електромагнитно поле, не позволява неправилно превключване.
Всички предимства накратко
- Постоянни: Стандартизиран диапазон на регистриране от стомана до алуминий
- Устойчиви на шум: Сензорната технология, устойчива на електромагнитно поле, не позволява неправилно превключване
- Компактни: Компактен, спестяващ място дизайн
- Универсални: Широк температурен диапазон от –40 до 85°C
- Незалепващи: Покритие срещу пръски за заваръчни приложения
- Бързи: Високи честоти на превключване за бърза смяна на състоянията на превключване
- Защитени: Устойчив на проникване благодарение на високия клас на защита до IP 68/IP 69K
Полезни във всички видове приложения
Освен това мощните модели Kplus са устойчиви на електромагнитни полета благодарение на новата сензорна технология. Те работят абсолютно надеждно, дори до тях да има електрически спирачки. Широкият температурен диапазон от –40 до 85°C позволява универсална употреба, а високият клас на защита IP 68/69K осигурява постоянна надеждност. Устойчивата втулка на версията от неръждаема стомана е надеждна за използване в маслени и охлаждащи приложения. С две думи, индустриалната автоматизация очаква тези нови индуктивни сензори от доста време.
Материал | Стандартен сензор | Сензор Kplus |
---|---|---|
Стомана | 1 | 1 |
неръждаема стомана | 0,7 | 1 |
месинг | 0,5 | 1 |
алуминий | 0,4 | 1 |
мед | 0,3 | 1 |
Изчисляване на диапазон на засичане = корелационния фактор * номинален диапазон на засичане