- Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
- Защита на тялото
Защита на тялото
Тип на сензора | Клас на защита | Разделителна способност | Защитена височина/ширина | Важни аспекти | |
---|---|---|---|---|---|
• Тип 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Тип 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 лъча) • 400 mm (3 лъча) • 300 mm (4 лъча) |
510…910 mm/до 60 m |
|
||
• Тип 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Тип 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 лъча) • 400 mm (3 лъча) • 300 mm (4 лъча) |
510…910 mm/до 15 m | • Предварително монтиран акрилен корпус Ø55 mm • Вътрешен нагревател предотвратява кондензацията • Клас на защита на корпуса IP69K • Програмируеми чрез свързване с проводници обхват и режим • Има стандартни и изключващи релета |