You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to:United States
  1. Сензори за поток
  2. Избор по среда
  3. Дейонизирана вода

Измерване на дейонизирана вода

Бележки:
Изключително подходящи

Много подходящи

Подходящи

Неподходящи
 
Наличен

Липсват
Подходящи в известна степен – моля, в този случай се свържете със Сервизния център на адрес: +359 2 807 59 69.
  Ултразвукови Вихрови Калориметрични
потапящи се сензори
  Информация за продукта Информация за продукта Информация за продукта

Принцип на измерване

Ултразвукови

Вихрови

Калориметричен

Точност

Загуба на налягане

Регистриране на посоката

Измервател на количество (суматор)

cреда:      

Непроводяща среда:

Химически течности
с ниска концентрация,
напр. разтвор на натриева основа < 5 %

Устойчиви на      

Температурни колебания

Промени на вискозитета

Наличие на въздух

Частици

Пикове на налягането

Отлагания

Вибрации

Монтаж      

Без необходима дължина на входната тръба

Вихрови Специални характеристики


Принцип на измерване

Серия на продукта

  • Серия SV

Номинална ширина (DNxx)

  • DN6...DN25

Измервателен диапазон

  • 0.5...150l/min

Точност

  • ± 2 % VMR

Температура на средата

  • –40...100 °C

Номинално налягане

  • 12 bar

Изисквания:

  • Без вибрации в изолацията
  • Без промяна на вискозитета
  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба

Индустрии

  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Електроника

Основни характеристики

  • Загуба при ниско налягане
  • Помощно средство за настройка с пълнотекстови дисплей
  • Версия за 12 V

Технологични стойности

  • Поток
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика
Ултразвукови Специални характеристики



Принцип на измерване

Серия на продукта

  • Серия SU

Номинална ширина (DNxx)

  • DN15...DN50

Измервателен диапазон

  • 0.5...1000l/min

Точност

  • ± (1 % MV + 0,5 % VMR)

Температура на средата

  • -20…100 °C

Номинално налягане

  • 100 bar

Изисквания:

  • Без промяна на вискозитета
  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба

Индустрии

  • Хранителна промишленост
  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • pаботни машини
  • Вода и отпадни води

Основни характеристики

  • Непрекъсната тръба от неръждаема стомана без вътрешни
    смущаващи тела, подвижни компоненти или уплътнения
  • Ацикличен изход на силата на сигнала като индикатор
    за промени в приложението
  • насочваща настройка,
  • Загуба при ниско налягане
  • Светодиод за работното състояние

Технологични стойности

  • Измерване на общото количество/суматор
  • Поток
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика

Калориметрични Потапящи се сензори

Специални характеристики


Принцип на измерване

Серия на продукта

  • Серии SI, SA и SF

Номинален диаметър

  • Независими от DN

Измервателен диапазон

  • Течност 0.04...3 m/s
  • Газ 0.6...100 m/s

Точност

  • Течност ± (7% MV + 2% VMR)
  • Газ ± (10 % MV + 2 % VMR)

Температура на средата

  • –20...90 °C

Номинално налягане

  • До 300 бара

Изисквания:

  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба
  • Термопроводяща среда
  • Избягване на резки промени на температурата

Индустрии

  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Водна промишленост
  • Корабна автоматизация
  • Хранителна промишленост

Основни характеристики

  • Независими от номиналните диаметри на тръбите
  • Възможност за избор на най-различни материали, които ще бъдат в контакт със средата
  • Лесна настройка

Технологични стойности

  • Скорост на потока в дадена точка
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика
  • Изчислен поток

Продуктови платформи - Сензори за поток/разходомери