Sensores de temperatura
- Aparelho com unidade eletrônica de avaliação integrada ou independente
- Conceito modular para uma grande variedade de aplicações
- Elevada segurança de processo devido ao sistema de automonitoramento
- Conexão de processo variável mediante adaptadores
- Alta resistência a choques e vibrações
Sensores de temperatura para a Indústria
A temperatura é a quantidade física mais comumente medida em máquinas e dispositivos – com a ajuda desse parâmetro, a condição dos objetos e o curso dos processos de produção podem ser efetivamente determinados.
Como funcionam os nossos inovadores sensores de temperatura?
Os sensores de temperatura modernos são mais frequentemente usados para garantir a temperatura correta de um produto nas indústrias alimentícia e farmacêutica.
Tipos de sensores eletrônicos de temperatura ifm
Devido ao seu design compacto e higiênico e conexão de processo integrada, nossos sensores são frequentemente usados na indústria de alimentos. A ifm oferece transmissores da série TD, que medem a temperatura do meio em contêineres e tanques. Esses dispositivos podem ser alimentados como dois ou quatro fios – o modo de quatro fios pode ser adicionalmente parametrizado via IO-Link.
Nossos clientes também podem optar por um sensor de temperatura tipo TA/TU/TM – estes sensores foram especialmente projetados para aplicações industriais e máquinas de trabalho móveis. Além de uma ampla faixa de medição, dispositivos desse tipo também são caracterizados por excelentes tempos de resposta.
O que distingue os sensores de temperatura infravermelhos analógicos com um display?
Nossa variedade também inclui sensores infravermelhos TW especializados, que permitem a medição de temperatura precisa e sem contato de objetos muito quentes ou de difícil acesso, por exemplo, na indústria de vidro ou aço.
A ifm é um fabricante recomendado de sensores industriais inovadores que são caracterizados por alta precisão de medição, tamanho prático e resistência a condições externas adversas.
Você está planejando comprar um sensor de temperatura?
Entre em contato com nossos especialistas que lhe darão o suporte que você precisa.