You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Sensores de temperatura

Imagine que você possa reduzir os custos de instalação e manutenção de uma solução confiável para medição de temperatura.
Muitas vezes as soluções convencionais para medição de temperatura acabam sendo volumosas, de cabeamento trabalhoso e sensíveis à penetração de líquidos.

Os produtos confiáveis da ifm para medição de temperatura convencem através do invólucro compacto de aço inoxidável, tempos de reação extremamente rápidos e conexões elétricas M12 simples.

A solução ideal para qualquer exigência.

Tipo de sensor Faixa de medição máx. [°C] Comprimento de instalação máx. [mm] Display Sensor com avaliação integrada Eletrônica de análise separada PT100 / PT1000
com conexão do processo
PT100 / PT1000
Sensor com haste
PT100 / PT1000
Sensor com cabo
Sensores de temperatura compactos
para aplicações industriais
TA -50...150 150 +
TN -50...150 150 + +
TK -20...140 250 +
TV -50...150 30 +
Sensores de temperatura
compactos para aplicações móveis.
TA / TU -50...150 200 +
TM -40...150 50 +
Sensores de temperatura compactos
para aplicações higiênicas
TA -50...200 350 +
TD -50...150 350 + +
TCC -25...160 1000 +
Conceito modular para
aplicações industriais e higiênicas.
TR -100...600 + +
TP -50...300 +
TM -40...150 250 +
TS -100...600 200 +
TT -40...150 560 +
Sensores de temperatura infravermelhos
para objetos quentes
TW7 50...1350 + +
TW2 0...2500 + +