- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos universal para a aplicação de campo
- AC1150
Módulo para conversor de frequência AS-Interface
AC1150
2DI RS485 SEW CCT
Módulo para conversor de frequência AS-Interface
AC1150
2DI RS485 SEW CCT
- Instalação e cabeamento simples
- Para a conexão de sensores e atuadores com saída de cabo
- Conexão de equipamentos através de bornes com mola
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
Artigo descontinuado
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 80 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 2 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AUX |
Fontes de alimentação [V] | 20...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 26 |
Corrente de entrada High [mA] | > 5 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil AS-i | S-7.F | ||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | ||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | F | ||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 286,7 |
---|---|
Tipo de montagem | interface AS-i para partes inferiores FC-E |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
pinos de contato para a subparte do módulo, FK-E: |