- Produtos
- Comunicação industrial
- Fontes de alimentação e monitor da interface AS
- Fontes de alimentação AS-interface
- AC1226
Alimentador elétrico AS-Interface
AC1226
PowerSupply 230VAC 2,8A
Alimentador elétrico AS-Interface
AC1226
PowerSupply 230VAC 2,8A
- Alimentação de tensão confiável para módulos, sensores e atuadores
- Alta resistência contra interferências e reservas de potência suficientes para compensação de picos de corrente
- Separação segura de interferências da alimentação primária
- Formato especialmente compacto
- Baixo aquecimento do armário de distribuição graças à alta eficiência
Dados elétricos
Tensão nominal AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Frequência nominal AC [Hz] | 47...63 |
Range de tensão da entrada AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 55 V) |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 100 |
Tensão de saída AS-i [V] | 29,5...31,6; (para PELV; NEC Class II) |
Potência de saída (duradoura) [W] | 85 |
Número de circuitos de saída | 1 |
Corrente de saída AS-i [A] | 2,8 |
Ondulação residual máx. [mV] | 50 |
Proteção de entrada exerna | > 6 A |
Derivação [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Desacoplamento integrado de dados | sim |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Versão da proteção contra curto-circuito | protegido eletronicamente |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Possível ligação das saídas em paralelo | não |
Possível ligação das saídas em série | não |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 222 |
Valor característico AS-i
Certificado AS-i | 54401 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 573,5 |
---|---|
Materiais | alumínio; chapa de aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | grampos de gaiola de mola: |
---|