- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- Gateways AS-Interface com funcionalidade CLP
- AC1356
PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface com CLP
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Com interface de barramento de campo e CLP integradas
- Troca de dados rápida e confiável com o nível sensor-atuador
- Display colorido para indicação do estado de todos os slaves AS-i no local
- Configuração, colocação em funcionamento e diagnóstico confortáveis e fáceis
- Menu de configuração rápida ("Quick-Setup") com operação intuitiva
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC1412 Comparação de produtos: AC1356 / AC1412 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | controle descentralizado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Resistência do isolamento [V] | 500 |
Consumo de corrente [mA] | < 400 |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 10 |
Consumo energético máx. [VA] | 10 |
Número de mestres AS-i | 2 |
Separação galvânica | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protocolo | CAA |
---|
Taxa de transmissão | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | Modbus TCP |
Tipo utilizado | programação |
Taxa de transmissão | 12 MBaud |
---|---|
Protocolo | Profibus DP |
Tipo utilizado | transmissão de dados |
Quantidade de interfaces RS232 | 1 | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 9600...115200 Baud | |
Tipo de conector | RJ11 | |
Tipo utilizado | programação | |
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Proteção | IP 20 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 604,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais | alumínio; chapa de aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|