PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
- Com interface de barramento de campo integrada
- Troca de dados rápida e confiável com o nível sensor-atuador
- Display colorido para indicação do estado de todos os slaves AS-i no local
- Configuração, colocação em funcionamento e diagnóstico confortáveis e fáceis
- Menu de configuração rápida ("Quick-Setup") com operação intuitiva
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: AC1411 Comparação de produtos: AC1375 / AC1411 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Aplicação | Gateway PROFIBUS DP |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Resistência do isolamento [V] | 500 |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 200 |
Consumo energético máx. [VA] | 4 |
Número de mestres AS-i | 1 |
Separação galvânica | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | PROFIBUS |
---|
Padrão de transmissão | EN 50170 | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 12 MBaud | |
Protocolo | Profibus DP | |
Tipo utilizado | transmissão de dados | |
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Proteção | IP 20 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 391,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais | alumínio; chapa de aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|