- Produtos
- Comunicação industrial
- Interface AS master
- SmartPLC: mestre AS-Interface / gateways com CLP
- AC1403
Gateway PROFINET AS-Interface com CLP à prova de erros
AC1403
SmartPLC DataLine 1ASi PN
Gateway PROFINET AS-Interface com CLP à prova de erros
AC1403
SmartPLC DataLine 1ASi PN
- Com interface de barramento de campo integrada
- Troca de dados rápida e confiável com o nível sensor-atuador
- Display colorido para indicação do estado de todos os slaves AS-i no local
- Configuração, colocação em funcionamento e diagnóstico confortáveis e fáceis
- Menu de configuração rápida ("Quick-Setup") com operação intuitiva
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 500; (em alimentação externa: 10 mA) |
Número de mestres AS-i | 1 |
Separação galvânica | sim |
Saídas
Área de tensão DC [V] | para PELV |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protocolo | EtherCAT |
---|---|
Tipo utilizado | programação |
Protocolo | EtherNet/IP |
---|---|
Tipo utilizado | programação |
Taxa de transmissão | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | Modbus TCP |
Tipo utilizado | programação |
Taxa de transmissão | 100 MBaud | |
---|---|---|
Tipo de conector | RJ45 | |
Protocolo | PROFINET | |
Tipo utilizado | transmissão de dados | |
Nota sobre as interfaces |
|
Taxa de transmissão | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | TCP/IP |
Tipo utilizado | programação |
Taxa de transmissão | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | UDP/IP |
Tipo utilizado | programação |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 43 |
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M4 |
Certificado AS-i | 97301 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 725,5 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais | alumínio revestido com pó; chapa de aço galvanizado; PC |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...2.5 mm² |
---|