- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo para áreas úmidas ProcessLine
- AC200A
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Área de aplicação
Aplicação | Módulo AS-i ATEX |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -15...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -15...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68, IP 69K) |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EMC |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 630,1 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; anel O: EPDM; Capas de proteção: PP |
Material da vedação | EPDM |
Conexão elétrica
Conexão do módulo | M12 |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A; vedação: EPDM |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 8 x M12; codificação: A; vedação: EPDM |