- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos universal para a aplicação de campo
- AC2035
Módulo universal AS-Interface
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
Módulo universal AS-Interface
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
- Instalação e cabeamento simples
- Para a conexão de sensores e atuadores com saída de cabo
- Conexão de equipamentos através de bornes com mola
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 230 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Corrente de entrada High [mA] | > 5 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 3 |
Nível de comutação High [V] | > 10 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 24; (para PELV) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de parâmetro |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 317 |
---|---|
Tipo de montagem | Interface AS-i para bases FC-E ou SC |
Materiais | PA 6-GF30; 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
grampos de gaiola de mola: |