AirBox AS-Interface
AC2041
AirBox 2x2DI 2PO M12
AirBox AS-Interface
AC2041
AirBox 2x2DI 2PO M12
- Para o controle decentralizado de cilindros e acionamentos oscilantes
- Combinação entre módulo AS-i I/O e válvula magnética
- Alta eficiência energética devido à aplicação próxima ao atuador
- Simplificação da instalação e dos trabalhos de cablagem
- Fácil montagem e cablagem na parte inferior do módulo
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 170 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 18...30 DC; (para PELV) |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; quantidade de saídas penumáticas: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (2 x 2) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 100 |
Corrente de entrada High [mA] | > 3 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 1,5 |
Nível de comutação High [V] | > 10 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas penumáticas | 2 |
---|---|
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Modo de endereçamento ampliado | não | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.F | |||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 260 | |
---|---|---|
Tipo de montagem | Montagem roscada | |
Materiais | PBT | |
Sistema pneumático | 2 x válvula de assento de 3/2 vias | |
Área de pressão operacional [bar] | 2...8 | |
Área de pressão operacional [MPa] | 0,2...0,8 | |
Aviso para a área de pressão operacional |
|
|
Fluxo de ar em 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Fluxo de ar em 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Admite ar comprimido | filtrado (5 µm); lubrificado (ISO-VG10) ou não lubrificado | |
Conector tubular | Legris LF 3000/8 | |
Condução do ar de exaustão | exaustor com filtro integrado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
pinos de contato para a subparte do módulo, FK-E / PG: | |
Conexão: M12; codificação: A |