Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
- Para a utilização em painéis elétricos
- Cabeamento simples e rápido por meio de abraçadeiras
- Formato especialmente compacto
- Bornes duplos para a passagem da corrente de alimentação de tensão
- LEDs bem visíveis de forte luminosidade para indicação da operação, do estado de comutação e da função
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: AC3222 Comparação de produtos: AC2220 / AC3222 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas Pt100: 4 |
---|---|
Alcance de medição [°C] | -200...850 |
Área de aplicação
Aplicação | Instalação no painel elétrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 80 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas Pt100: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 24 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 80 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Resolução entrada analógica | 16 / 0,1 °C |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°C] | -200...850 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 140 |
Valor característico AS-i
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.E |
Dados mecânicos
Peso [g] | 155,5 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | COMBICON: |
---|