Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2255
SmartL25 4DI 2DO R C
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC2255
SmartL25 4DI 2DO R C
- Para a utilização em painéis elétricos
- Cabeamento simples e rápido por meio de abraçadeiras
- Formato especialmente compacto
- Bornes duplos para a passagem da corrente de alimentação de tensão
- LEDs bem visíveis de forte luminosidade para indicação da operação, do estado de comutação e da função
Área de aplicação
Aplicação | Instalação no painel elétrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 50 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 600; (AUX) |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 2 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
Alimentação de sensor das entradas | AUX |
Fontes de alimentação [V] | 18...30; (DC) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 500 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Área de tensão DC [V] | 24 |
---|---|
Área de tensão AC [V] | 10...240 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 6000; (240 V AC; 24 V DC; carga ôhmica) |
Quantidade de saídas de relé | 2 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 20 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 383 | ||||||
Notas | O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de alimentação galvânica separada.; Esta fonte de alimentação deve ter um fusível secundário com aprovação UL (ver folha anexa).; Como alternativa também pode ser utilizada uma fonte de alimentação da classe 2 para alimentar AUX. |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento | |||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificado AS-i solicitado | sim | |||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 171 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Materiais | PC-GF20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | conector: |
---|