Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2380
AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K
Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2380
AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K
- 2 pontos de comando e 2 saídas de LED
- Botão de pressão com pontos tácteis de pressão para proteger contra acionamento involuntário
- Invólucro robusto de aço-inox com alto grau de proteção
- Montagem rápida e fácil
- Alimentação do módulo através da AS-Interface
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo; áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 80 |
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
---|
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...80 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 275,6 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem roscada |
Dimensões [mm] | 118 x 50 x 47 |
Materiais | aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | M12 |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |