Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2386
AS-i Module 2BI 2LO WT/WT
Módulo com botão luminoso AS-Interface
AC2386
AS-i Module 2BI 2LO WT/WT
- Utilização como botão de início/parada ou botão de confirmação em máquinas
- Botão de pressão com pontos tácteis de pressão para proteger contra contato involuntário
- LEDs de alta iluminação como resposta ótica em caso de accionamento
- Controle ativo através de AS-Interface
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Modelo | Tampas coloridas intercambiáveis |
---|---|
Aplicação | Montagem em campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 55 |
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 140 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Dimensões [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Materiais | PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | M12 |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|