- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo compactos com montagem de rosca CompactLine
- AC2410
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2410
CompactModule 4DI M12
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2410
CompactModule 4DI M12
- Instalação e cabeamento simples
- Altamente resistente a choque e vibração por ser completamente inteiriço
- LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, função e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 250 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30; (DC) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Limitação da corrente de entrada [mA] | 15 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 382 | ||||||
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | endereçamento IR possível | ||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | não | ||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 40501 | ||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 290,5 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais | PA; soquete: latão niquelado; conector de rosca na parte inferior : latão niquelado; anel O: FKM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: M12; codificação: A |