- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo compactos com montagem de rosca CompactLine
- AC2413
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2413
CompactModule 4 SB
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2413
CompactModule 4 SB
- Instalação e cabeamento simples
- Altamente resistente a choque e vibração por ser completamente inteiriço
- LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, função e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 2000 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 2000; (AUX) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 272,5 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Dimensões [mm] | 118,2 x 60 x 27 |
Materiais | PA 6.6; soquete: latão niquelado; conector de rosca na parte inferior : latão niquelado; anel O: FKM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: M12; codificação: A |