• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulos I/O AS-Interface
  4. Módulos de campo compactos com montagem de rosca CompactLine
  5. AC2454

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

  • Instalação e cabeamento simples
  • Altamente resistente a choque e vibração por ser completamente inteiriço
  • LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, função e falha
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Área de aplicação
Modelo Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4
Aplicação Montagem em campo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] 250
Capacidade de carga total [A] 4
Alimentação de tensão adicional [V] 10...30 DC; (AUX)
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] 4000; (AUX)
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas
Quantidade de entradas digitais 4; (bidirecional)
Circuito de entrada das entradas digitais PNP; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 )
Alimentação de sensor das entradas AS-i
Fontes de alimentação [V] 20...30; (DC)
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] 200
Limitação da corrente de entrada [mA] 15
Corrente de entrada High [mA] 6...10
Corrente de entrada Low [mA] 0...2
Nível de comutação High [V] > 11
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito sim
Saídas
Quantidade de saídas digitais 4
Circuito PNP
Área de tensão DC [V] 10...30; (AUX)
Carga de corrente máx. por saída [mA] 2000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1))
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] 4
Proteção contra curto-circuitos sim
Separado eletricamente sim
Alimentação dos atuadores para as saídas AUX
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -25...80
Umidade relativa do ar máx. [%] 90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m] 2000
Proteção IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x)
Certificações / testes
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [anos] 190
Certificado UL
Fontes de alimentação Class 2
Valor característico AS-i
Versão AS-i 3.0
Endereçamento AS-i endereçamento IR possível
Modo de endereçamento ampliado sim
Perfil mestre AS-i M4
Perfil AS-i S-7.A.7
Configuração da AS-i E/S [hex] 7
Código ID da AS-i [hex] A.7
Certificado AS-i 126801
Bits de dados
bit de dados D0 D1 D2 D3
Entrada 1 2 3 4
soquete I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
Pino 4 2 4 4 2 4
Saída 1 2 3 4
soquete O-1 O-2 O-3 O-4
Pino 4 4 4 4
Dados mecânicos
Peso [g] 370,5
Tipo de montagem cabo plano AS-i de conexão direta
Materiais PA 6.6; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); conector de rosca na parte inferior : 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: EPDM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho; parafusos 1.4578 (aço inoxidável / 316Cu)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento LED, amarelo I1...I4, O1...O4
em operação LED, verde AS-i, AUX
erro LED, vermelho
Conexão elétrica
Conexão do módulo Cabo chato
Acessórios
Material incluído
tubo de aço inoxidável para montagem em caso de forte carga mecânica, E70402
Observações
Observações
Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - Entradas
Conexão Conexão: 4 x M12; codificação: A
conexão elétrica - Saídas
Conexão: 4 x M12; codificação: A