- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo compactos com montagem de rosca CompactLine
- AC2455
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
- Instalação e cabeamento simples
- Altamente resistente a choque e vibração por ser completamente inteiriço
- LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, função e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Modelo | Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4 |
---|---|
Aplicação | Montagem em campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 250 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (bidirecional) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20...30; (DC) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 200 |
Limitação da corrente de entrada [mA] | 15 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 10...30; (AUX) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 2000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 4 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67; (ao utilizar o cabo plano E7400x / E7401x) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 190 | ||||||
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | endereçamento IR possível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado AS-i | 126601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 370 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais | PA 6.6; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); conector de rosca na parte inferior : 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: EPDM; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho; parafusos 1.4578 (aço inoxidável / 316Cu) |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Entradas
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - Saídas
Conexão: M12; codificação: A |