Área de aplicação
Modelo |
Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4, para a conexão de contatos mecânicos, deve-se conectar um sensor adequado em qualquer entrada |
Aplicação |
Montagem em campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] |
230 |
Alimentação de tensão adicional [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] |
1000; (AUX; < 40 °C: 2 A) |
Watchdog integrado |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
4 |
Circuito de entrada das entradas digitais |
PNP; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
Alimentação de sensor das entradas |
AS-i |
Fontes de alimentação [V] |
18...30; (DC) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] |
180 |
Corrente de entrada High [mA] |
6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] |
0...2 |
Nível de comutação High [V] |
> 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito |
sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais |
4 |
Circuito |
PNP |
Área de tensão DC [V] |
15...30; (AUX) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
500; (< 40 °C: 1000 mA) |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Separado eletricamente |
sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas |
AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...60 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Proteção |
IP 65; IP 67; IP 68 |
Certificações / testes
EMC |
|
MTTF [anos] |
278 |
Certificado UL |
Fontes de alimentação |
Class 2 |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i |
3.0 |
Modo de endereçamento ampliado |
sim |
Perfil mestre AS-i |
M4 |
Perfil AS-i |
S-7.A.7 |
Configuração da AS-i E/S [hex] |
7 |
Código ID da AS-i [hex] |
A.7 |
Bits de dados |
bit de dados |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Entrada |
1 |
2 |
3 |
4 |
soquete |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
Pino |
4 |
4 |
4 |
4 |
Saída |
1 |
2 |
3 |
4 |
soquete |
O-1 |
O-2 |
O-3 |
O-4 |
Pino |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Bits de parâmetro |
bit de parâmetro |
descrição |
|
|
|
|
|
P0 |
não utilizado |
|
|
|
|
|
P1 |
indicação dos erro dos periféricos |
: 1 |
ativada |
/ 0 |
desativada |
|
P2 |
não utilizado |
|
|
|
|
|
P3 |
não utilizado |
|
|
|
|
|
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
150 |
Tipo de montagem |
montagem da parede traseira |
Dimensões [mm] |
134,5 x 30 x 23,5 |
Materiais |
PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
LED, amarelo I1...I4, O1...O4 |
em operação |
LED, verde AS-i, AUX |
erro |
LED, vermelho |
|
Acessórios
Material incluído |
plaquetas de etiquetagem |
Capas de proteção: 2 |
|
Acessório opcional |
tampa de proteção: M8, E73005 |
Terminal para cabo plano: 1 m, cabo redondo, E70582 |
Adaptador de suporte para trilhos:, E73007 |
|
Observações
Observações |
Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - AS-i
|
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - Entradas
|
Conexão: 4 x M8; codificação: A |
conexão elétrica - Saídas
|
Conexão: 4 x M8; codificação: A |