- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com montagem de rosca ClassicLine
- AC2516
Módulo ClassicLine AS-Interface
AC2516
ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface
AC2516
ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
- Instalação e cabeamento simples
- Conexão do cabo plano AS-i através de subpartes do módulo
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 157 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Alimentação de tensão adicional [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Alimentação de tensão adicional | opcional |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 550; (AUX) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 4 |
---|
Entradas
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 100 |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 4; (conexão de sensores de 2, 3 e 4 fios) |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Resistência a curto-circuito entradas analógicas | não |
Resolução entrada analógica | 16 (1 bit = 1 µA) |
Precisão da entrada analógica [%] | 0,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 115 |
Valor característico AS-i
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento; endereçamento IR possível |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.E |
Dados mecânicos
Peso [g] | 222 |
---|---|
Tipo de montagem | interface AS-i para partes inferiores FK-/FK-E |
Materiais | PBT |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,6...0,8 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão: M12; codificação: A |