- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos universal para a aplicação de campo
- AC2617
Módulo universal AS-Interface
AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
Módulo universal AS-Interface
AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
- Instalação e cabeamento simples
- Para a conexão de sensores e atuadores com saída de cabo
- Conexão de equipamentos através de bornes com mola
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 140 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Alimentação de tensão adicional [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Alimentação de tensão adicional | opcional |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 550; (AUX) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i / AUX |
---|---|
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 100 |
Quantidade de entradas analógicas | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...10 |
Resistência a curto-circuito entradas analógicas | não |
Resolução entrada analógica | 16 (1 bit = 1 mV) |
Precisão da entrada analógica [%] | 0,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 140 |
Valor característico AS-i
Perfil mestre AS-i | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil AS-i | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de parâmetro |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 289,5 |
---|---|
Tipo de montagem | interface AS-i para partes inferiores FC-E |
Materiais | PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | grampos de gaiola de mola: |
---|