Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas Pt100: 4 |
Alcance de medição [°C] |
-200...850 |
Área de aplicação
Aplicação |
Montagem em campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] |
80 |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas Pt100: 4 |
Entradas
Quantidade de entradas Pt100 |
4 |
Alimentação de sensor das entradas |
AS-i |
Fontes de alimentação [V] |
18...30; (DC) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] |
20 |
Quantidade de entradas analógicas |
conexão de sensores de 2 e 3 fios |
Resolução entrada analógica |
16 bit / 0,1 °C |
Saídas
Resolução da saída analógica |
16 bit / 0,1 °C |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°C] |
-200...850 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...70 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Proteção |
IP 65 |
Valor característico AS-i
Perfil mestre AS-i |
M3; M4 |
Perfil AS-i |
S-7.3.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] |
7 |
Código ID da AS-i [hex] |
3.E |
Dados mecânicos
Peso [g] |
299 |
Tipo de montagem |
interface AS-i para partes inferiores FC |
Materiais |
PBT |
Displays / elementos de operação
Display |
sinal analógico |
LED, amarelo Canais AI1…AI4 |
em operação |
LED, verde AS-i |
erro |
LED, vermelho |
|
Conexão elétrica
Conexão do módulo |
Cabo chato |
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
grampos de gaiola de mola: |