Placa de circuito impresso AS-Interface
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
Placa de circuito impresso AS-Interface
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- Para a instalação em pequenos invólucros, caixas de distribuição e painéis de controle
- Cablagem fácil e rápida mediante cordões confeccionados
- Formato especialmente compacto
- Para conectar interruptores mecânicos às redes AS-i
- Conexão AS-i para quatro dispositivos de comando e unidades de sinalização
Área de aplicação
Modelo | Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4 |
---|---|
Aplicação | invólucro de montagem |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 180; (sem sensores: < 30 mA; entradas e saídas ativas: < 180 mA) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 0,15; (corrente total para todas as entradas e saídas alimentadas pela AS-i: 150 mA) |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 18...30; (DC) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 150 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 4 |
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 18...30; (DC) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 0,15 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AS-i |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 |
---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim |
Perfil mestre AS-i | M4 |
Perfil AS-i | S-7.A.7 |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | A.7 |
Certificado AS-i | 102301 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 75,5 |
---|---|
Tipo de montagem | instalação em invólucros de montagem |
Dimensões [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Materiais | invólucro: PC inteiriço |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 0,2 m, PVC |