- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo para áreas úmidas ProcessLine
- AC2923
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
Módulo ProcessLine AS-Interface
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
- Especialmente para a utilização em ambientes úmidos na indústria alimentícia e de bebidas
- Design adequado para uso higiênico sem bordas e cantos
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
Área de aplicação
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 450 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 4 |
---|
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 4; (conexão de sensores de 2, 3 e 4 fios) |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 18...30 |
Queda de tensão máx. por carga com tensão nominal [V] | 10 |
Resolução entrada analógica | 1 bit = 1 µA |
Precisão da entrada analógica [%] | 0,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -5...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 98 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.E |
Certificado AS-i | 101108 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 625 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiais | bucha roscada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); LED-Fenster: PC; anel O: EPDM; tampa de proteção: PP |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | M12 |
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - AS-i
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm |
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão: 4 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm |