Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC3203
SmartL25 4 DO T C
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- Para a utilização em painéis elétricos
- Cabeamento simples e rápido por meio de abraçadeiras
- Formato especialmente compacto
- Bornes duplos para a passagem da corrente de alimentação de tensão
- LEDs bem visíveis de forte luminosidade para indicação da operação, do estado de comutação e da função
Área de aplicação
Aplicação | Instalação no painel elétrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 30 |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 20...30; (AUX) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000; (categoria de utilização DC-12: 700 mA; categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 4 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...75 | |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | |
Proteção | IP 20 | |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 | |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 348 | ||||||
Notas | O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de alimentação galvânica separada.; Esta fonte de alimentação deve ter um fusível secundário com aprovação UL (ver folha anexa).; Como alternativa também pode ser utilizada uma fonte de alimentação da classe 2 para alimentar AUX. |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento | ||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | não | ||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Perfil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 8 | ||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Certificado AS-i | 124403 | ||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 115,2 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Materiais | plástico; PC-GF20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | conectores: 4 x ; Dimensão da grade: 5,0 mm |
---|