Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Para a utilização em painéis elétricos
- Cabeamento simples e rápido por meio de abraçadeiras
- Formato especialmente compacto
- Bornes duplos para a passagem da corrente de alimentação de tensão
- LEDs bem visíveis de forte luminosidade para indicação da operação, do estado de comutação e da função
Área de aplicação
Aplicação | Instalação no painel elétrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 157 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Alimentação de tensão adicional | opcional |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 550; (AUX) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 4 |
---|
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i / AUX |
---|---|
Fontes de alimentação [V] | 18...30 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 100 |
Quantidade de entradas analógicas | 4; (conexão de sensores de 2, 3 e 4 fios) |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Resistência a curto-circuito entradas analógicas | não |
Resolução entrada analógica | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Precisão da entrada analógica [%] | 0,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 20 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.E |
Dados mecânicos
Peso [g] | 260,7 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Materiais | PC-GF20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | conectores: 4 x ; Dimensão da grade: 5,0 mm |
---|