Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface
AC3218
SmartL25 4 AO (C) C IP20
Área de aplicação
Aplicação | Instalação no painel elétrico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 157 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Alimentação de tensão adicional | opcional |
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional [mA] | 550; (AUX) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 4 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 4; (conexão de atuadores de 2 ou 4 fios) |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 0...20 |
Carga máx. [Ω] | 600 |
Queda de tensão máx. por carga com corrente nominal [V] | 10 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Resolução da saída analógica | 16 (1 bit = 1 µA) |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AS-i / AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...75 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 20 |
Grau de proteção dos terminais | IP 20 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.6 |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.6 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 202,1 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Materiais | PC-GF20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | conectores: 4 x ; Dimensão da grade: 5,0 mm |
---|