Área de aplicação
Aplicação |
Módulo AS-i ATEX |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] |
150 |
Capacidade de carga total [A] |
4 |
Watchdog integrado |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
2 |
Circuito de entrada das entradas digitais |
PNP |
Alimentação de sensor das entradas |
AS-i |
Fontes de alimentação [V] |
18...30; (através de cabo chato) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] |
100 |
Corrente de entrada High [mA] |
6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] |
0...2 |
Nível de comutação High [V] |
> 11 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito |
sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Circuito |
PNP |
Área de tensão DC [V] |
15...30; (para PELV; através de cabo chato) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
2000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Separado eletricamente |
sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Proteção |
IP 50 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 |
EMC |
|
MTTF [anos] |
188 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i |
2.11; 3.0 |
Endereçamento AS-i |
soquete de endereçamento |
Modo de endereçamento ampliado |
não |
Perfil mestre AS-i |
M2; M3; M4 |
Perfil AS-i |
S-3.0.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] |
3 |
Código ID da AS-i [hex] |
0.E |
Certificado AS-i solicitado |
sim |
Bits de dados |
bit de dados |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Entrada |
1 |
2 |
- |
- |
soquete |
I-1 |
I-2 |
- |
- |
Pino |
2+4 |
2+4 |
- |
- |
Saída |
- |
- |
3 |
4 |
soquete |
- |
- |
O-3/4 |
O-3/4 O-4 |
Pino |
- |
- |
4 |
2 4 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
241 |
Tipo de montagem |
cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais |
PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
em operação |
LED, verde |
erro |
LED, vermelho |
Função |
LED, amarelo |
|
Conexão elétrica
Conexão do módulo |
Cabo chato |
Acessórios
Material incluído |
|
Acessório opcional |
tampa de proteção: M12, E73004 |
Protecção de embate:, E7000A |
|
Observações
Observações |
Deve ser realizada uma proteção mecânica. |
Caso contrário, o equipamento só pode ser instalado com a proteção contra impacto (E7000A). |
Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente. |
Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo: |
I-, I+, I1, I2 |
As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
|
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções |
conexão elétrica - Entradas
|
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - Saídas
Conexão |
Conexão: M12; codificação: A |