- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC5200
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Alimentação de tensão adicional [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" conforme cULus) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 10284 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 152,5 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Dimensões [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções | |
Conexão: M12; codificação: A |