- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC5213
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 50 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 15...30; (para PELV; através de cabo chato) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 2000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 201 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento | ||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | não | ||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 183,5 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções |
---|---|
Conexão | Conexão: M12 |