- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC5218
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 50 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Alimentação de tensão adicional [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 2; (conexão de atuadores de 2, 3 e 4 fios) |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Queda de tensão máx. por carga com corrente nominal [V] | 10 |
Resolução da saída analógica | 12 bit |
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] | 0,5 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 125 | ||||||
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.5 |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.5 |
Certificado AS-i | 124001 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 183 |
---|---|
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções | |
Conexão: M12; codificação: A |