- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC5222
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5222
ClassicLine 2AI C IP67
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5222
ClassicLine 2AI C IP67
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|
Área de aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 250 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 2; (conexão de sensores de 2 e 3 fios) |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Queda de tensão máx. por carga com tensão nominal [V] | 10 |
Resistência a curto-circuito entradas analógicas | sim |
Resolução entrada analógica | 12 bit |
Precisão / desvios
Precisão | 0,5; (% do valor final da faixa de medição; tolerância sob a influência de interferências eletromagnéticas: < ± 1 % do valor final da faixa de medição) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 174 | ||
Certificado UL |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.D |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.D |
Dados mecânicos
Peso [g] | 176 |
---|---|
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções | |
Conexão: M12; codificação: A |