Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas analógicas: 2 |
Área de aplicação
Aplicação |
Montagem em campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
26,5...31,6 DC |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] |
250 |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas analógicas: 2 |
Entradas
Alimentação de sensor das entradas |
AS-i |
Quantidade de entradas analógicas |
2; (conexão de sensores de 2, 3 e 4 fios) |
Corrente da entrada analógica [mA] |
4...20 |
Queda de tensão máx. por carga com tensão nominal [V] |
10 |
Resistência a curto-circuito entradas analógicas |
sim |
Resolução entrada analógica |
12 bit |
Precisão / desvios
Precisão |
0,5; (% do valor final da faixa de medição; tolerância sob a influência de interferências eletromagnéticas: < ± 1 % do valor final da faixa de medição) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
MTTF [anos] |
174 |
Certificado UL |
Fontes de alimentação |
Class 2 |
|
Valor característico AS-i
Versão AS-i |
2.11; 3.0 |
Endereçamento AS-i |
soquete de endereçamento |
Modo de endereçamento ampliado |
não |
Perfil mestre AS-i |
M3; M4 |
Perfil AS-i |
S-7.3.D |
Configuração da AS-i E/S [hex] |
7 |
Código ID da AS-i [hex] |
3.D |
Dados mecânicos
Peso [g] |
158,85 |
Materiais |
PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
sinal analógico |
LED, amarelo Canais AI1...AI2 |
em operação |
LED, verde AS-i |
erro |
LED, vermelho |
|
Conexão elétrica
Conexão do módulo |
Cabo chato |
Acessórios
Material incluído |
|
Acessório opcional |
tampa de proteção: M12, E73004 |
|
Observações
Observações |
O módulo é exclusivamente alimentado através do cabo AS-i amarelo. |
Ao conectar um sensor sem alimentação própria, deve-se fazer ponte dos pinos 3 e 4. |
As entradas (pino 2 e 4) estão galvanicamente separados entre si e não têm nenhuma conexão com o AS-i. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
|
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções |
|
Conexão: M12; codificação: A |