- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC522A
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Área de aplicação
Aplicação | Módulo AS-i ATEX |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 250 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas analógicas: 2 |
---|
Entradas
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Corrente da entrada analógica [mA] | 4...20 |
Resistência a curto-circuito entradas analógicas | sim |
Resolução entrada analógica | 12 bit |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 50 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anos] | 174 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.3.D |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.D |
Certificado AS-i solicitado | sim |
Dados mecânicos
Peso [g] | 233 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções | |
Conexão: M12; codificação: A |