• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulos I/O AS-Interface
  4. Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
  5. AC5230

Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

  • Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
  • Possível escolher entre três direções do cabo plano
  • Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de entradas analógicas: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Área de aplicação
Modelo Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4
Aplicação Montagem em campo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] 250
Proteção contra inversão de polaridade sim
Capacidade de carga total [A] 0,2
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de entradas analógicas: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Entradas
Quantidade de entradas digitais 2
Circuito de entrada das entradas digitais PNP
Alimentação de sensor das entradas AS-i
Fontes de alimentação [V] 18...30; (DC)
Quantidade de entradas analógicas 1; (conexão de sensores de 2, 3 e 4 fios)
Corrente da entrada analógica [mA] 4...20
Queda de tensão máx. por carga com tensão nominal [V] 10
Resistência a curto-circuito entradas analógicas sim
Resolução entrada analógica 12 bit
Saídas
Quantidade de saídas analógicas 1; (conexão de atuadores de 2, 3 e 4 fios)
Corrente da saída analógica [mA] 4...20
Queda de tensão máx. por carga com corrente nominal [V] 10
Resolução da saída analógica 12 bit
Alimentação dos atuadores para as saídas AS-i
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] 0,5
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de armazenamento [°C] -25...70
Umidade relativa do ar máx. [%] 90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m] 2000
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [anos] 137
Certificado UL
Fontes de alimentação Class 2
Valor característico AS-i
Versão AS-i 3.0
Modo de endereçamento ampliado não
Perfil mestre AS-i M4
Perfil AS-i S-7.5.5
Configuração da AS-i E/S [hex] 7
Código ID da AS-i [hex] 5.5
Dados mecânicos
Peso [g] 162,6
Materiais PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho
Displays / elementos de operação
Display
sinal analógico LED, amarelo Canais AI1, AO1
Status de chaveamento LED, amarelo Canais I1...I2
em operação LED, verde AS-i
erro LED, vermelho
Conexão elétrica
Conexão do módulo Cabo chato
Acessórios
Material incluído
parte inferior
Acessório opcional
tampa de proteção: M12, E73004
Observações
Observações
É possível uma conexão de 3 cabos com uma ponte externa.
A alimentação de tensão nos pinos 1 e 3 pode ser utilizada para alimentar os sensores / atuadores.
Neste caso não se produz nenhuma separação galvânica com o AS-i.
As entradas e saídas analógicas (pino 2 e 4) estão galvanicamente separados entre si e não têm nenhuma conexão com o AS-i.
Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
I-1/2, I-2, Pin 1, Pin 3
As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
; Comprimento máx. do cabo: 30 m
conexão elétrica - Analógico
Conexão: M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 30 m
conexão elétrica - digital
Conexão Conexão: M12; codificação: A; Comprimento máx. do cabo: 30 m