• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Comunicação industrial
  3. Módulos I/O AS-Interface
  4. Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
  5. AC5233

Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

AC5233

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida

AC5233

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

  • Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
  • Possível escolher entre três direções do cabo plano
  • Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Área de aplicação
Modelo Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4
Aplicação Montagem em campo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] 50
Capacidade de carga total [A] 4
Watchdog integrado sim
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 4
Saídas
Quantidade de saídas digitais 4
Circuito PNP
Área de tensão DC [V] 15...30; (para PELV; através de cabo chato)
Carga de corrente máx. por saída [mA] 2000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 40 W (IEC 60947-5-1))
Proteção contra curto-circuitos sim
Separado eletricamente sim
Alimentação dos atuadores para as saídas AUX
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
Valor característico AS-i
Versão AS-i 3.0
Endereçamento AS-i soquete de endereçamento
Modo de endereçamento ampliado sim
Perfil mestre AS-i M4
Perfil AS-i S-7.A.7
Configuração da AS-i E/S [hex] 7
Código ID da AS-i [hex] A.7
Bits de dados
bit de dados D0 D1 D2 D3
Saída 1 2 3 4
soquete O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
Pino 4 2 4 4 2 4
Dados mecânicos
Peso [g] 183
Tipo de montagem cabo plano AS-i de conexão direta
Materiais PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho
Displays / elementos de operação
Display
em operação LED, verde
erro LED, vermelho
Função LED, amarelo
Conexão elétrica
Conexão do módulo Cabo chato
Acessórios
Material incluído
parte inferior
Acessório opcional
tampa de proteção: M12, E73004
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções
Conexão Conexão: M12